Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

H2OmitCondDevice Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit

Der thermoelektrische Entfeuchter H2Omit entfeuchtet die Luft im Schrankinnenraum und stellt somit eine kostengünstige, aber dennoch extrem effiziente Möglichkeit zum Schutz elek tronischer und elektrischer Komponenten vor Kondensation dar

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.