Mounting Plate, SMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Mounting Plate, SMP
The steel mounting plate contributes to speeding up the assembly of the terminal box, since it can be machined easily and equipped with components before being mounted.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Description: Steel mounting plate for SABP boxes.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece.
Spezifikationen
Material | Galvanisiertes Stahlblech |
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.