Klimaanlage für Außenbereiche der T-Serie
Hover to magnify image or click to enlarge
Klimaanlage für Außenbereiche der T-Serie
T-Series Compact Outdoor Air Conditioners provide a compact footprint to minimize real estate and maximize capacity. Their discreet design helps them to blend into rugged factory or outdoor environments. Each unit is equipped with corrosion-resistant components, compressor heaters and head pressure controls for optimal outdoor performance.
Industrie-Standards
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kompaktes Format, das Platz spart und dennoch maximale Leistung bietet
- Modelle für 115-, 230- und 460-VAC-Stromversorgung
- Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F / -40 °C bis 131 °F / 55 °C
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals (some models UL recognized)
- Painted galvanized or stainless steel sheet-metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäuseseite des Geräts
- Zwei Lüfter auf der Verflüssigerseite zur Leistungsredundanz
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for maximum cooling performance
- Exterior and fully recessed mounting options on many models
- Montageoptionen bei vielen Modellen: Anbau und Kompletteinbau
- Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage
- Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung
- Mounting hardware, gaskets and user manual furnished with the unit
- Zuverlässiger mechanischer Thermostat hinter dem Filter des Geräts
Spezifikationen
Stärke | 1.21 mm |
Stärke | 18 ga |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.