Hilfsgriff für Montageplatten, MPTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Hilfsgriff für Montageplatten, MPTH
Der Hilfsgriff kann in beliebiger Position an der Seite der Montageplatte verwendet werden, sodass Bediener ihn einfach und schnell an den Standmontageplatten befestigen können, um die Sicherheit während des Transports zu gewährleisten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Hilfsgriff zur Befestigung an Standmontageplatten für einen sichereren Transport.
- Verpackungseinheit: 2 Griffe.
- For extra safety in loaded mounted plate scenarios, the handle is equipped with a screwable pin to be inserted into the mounted plate hole
- Designed to easily and quickly secure floor standing mounting plates for safer transport
- Hilfsgriff zur Befestigung an Standmontageplatten für einen sichereren Transport
- 2 Griffe
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.