Oberer Rahmen vorne/hinten für Schaltschränke, MCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Oberer Rahmen vorne/hinten für Schaltschränke, MCU
Dieser Rahmen schafft zusätzlichen Platz an der Oberseite und kann vom Schrank getrennt werden. Er verfügt über ein universelles Bohrungsmuster für eine einfache Montage von Zubehör.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Kabeleinführung und -verlegung oder zur Installation eines Stromverteilungssystems. Befestigung an der Oberseite des Schaltschranks mit vier M12-Schrauben. In Höhen von 200 mm und 300 mm erhältlich. Das Schaltschrank-Dachblech CCR kann als obere Abdeckung verwendet werden. Zum Anheben der MCU zusammen mit einem Schaltschrank ist ein separater MCUK-Hebesatz erforderlich.
- Seitenwände: MCUP als Zubehör erhältlich.
- Material: Rahmen aus Stahlblech 1,75 mm, Platten aus Stahlblech 1,35 mm.
- Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.
- Schutzart: IP55-Konformität.
- Verpackungseinheit: 1-teilig mit Frontplatte und Rückseite inkl. Montagezubehör (ohne Dachblech).
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Finish | Plated |
Farbcode | RAL 7035 |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.