Wall fixing brackets, CCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Wall fixing brackets, CCB
These brackets allow for fixing the enclosure to a vertical surface, in situations where it is top heavy, or when floor fixation is not adequate to prevent it from falling over.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Description: To fix the enclosure to the wall by using M12 screws on the top of the enclosure. Prevents the enclosure from tipping over e.g. on board ships. Compatible with combinable and compact mild steel floor standing enclosure ranges.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 2 pieces.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.