Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Vertical mounted cooling units Hover to magnify image or click to enlarge

Vertikal montiertes Kühlgerät, CUVN

This vertical cooling unit, CUVN, with a IP 54 protection degree, is available in many different sizes for different cooling requirements. This means that the right cooling solution easily can be chosen. Smart energy management reduces energy consumption with up to 23% compared to traditional solutions and the cooling unit is easy to install.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CSA

UKCA

EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.