Trennschalterverriegelung, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Trennschalterverriegelung, MCF
Die MCF-Baureihe von abgetrennten Stahlblech-Schaltschränken in Flanschausführung ist in verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Diese Schränke sind zur Verkürzung der maschinellen Bearbeitungszeiten mit einem vorgefertigten Ausschnitt an der rechten Tür versehen, in den die meisten marktgängigen Schalter eingepasst werden können. Die möglichen Schrankkonfigurationen entsprechen den Vorschriften für Türverriegelung und Hauptschalter.
Industrie-Standards
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Merkmale
- Material: Rahmen: 1.5 mm Stahlblech, lackiert. Türen: 2 mm Stahlblech, lackiert. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1.5 mm Stahlblech, lackiert. Montageplatte: 3 mm Stahlblech, verzinkt. Bodenbleche: 1 mm Stahlblech, verzinkt.
- Rahmen: Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster.
- Tür: Aufliegend, mit vier Scharnieren montiert. Beinhaltet Türmontagerahmen mit 25 mm Lochraster. Türanschlag kann nicht gedreht werden. Abhängige Tür: Aufliegend, mit Scharnieren, von Innen zu verriegeln, inklusive universellem Ausbruch.
- Rückwand: Befestigt mit M6 Torque-Schrauben. Montagemöglichkeit für rückwärtige Tür berücksichtigt.
- Seitenwände: Als Zubehör lieferbar.
- Dachblech: Abnehmbar.
- Schließung: Schloss, linke Tür: 4-Punkt-Verriegelungssystem mit. Schließgestänge. Beeinträchtigt nicht den Innenraum des Gehäuses. Standard-Doppelbartschloss mit 3 mm Einsatz. Standardeinsätze, Zylinder, Hebegriffe und T-Griffe sind als Zubehör erhältlich. Schloss, rechte Tür: Obere und untere Verriegelung mit Doppelbart. zum einfachen Öffnen der Tür. Doppelbart 3 mm Einsatz und 90°. Schließung. Andere Einsätze sind als Zubehör erhältlich.
- Bodenbleche: Besteht aus drei Blechen.
- Montageplatte: Doppelt gekantet und tiefenverstellbar in 25 mm Schritten. Wird außerhalb der Schrankverpackung geliefert.
- Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zusätzlich mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.
- Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.
- Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. To complete the intelocking system add FMD in this master enclosure and FMA, FMB, FMS in the slave enclosures.
- Lieferumfang: Rahmen mit befestigten Türen, Rückwand, Dach, Bodenplatten, Montageplatte und Türrahmen. Erdungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette geliefert, die die gleiche Breite wie der Schrank hat. Damit wird ein problemloses Anreihen ermöglicht. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Spezifikationen
Body Thickness | 1.5 mm |
Türdicke | 2 mm |
Türdicke | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.