Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Side panels Hover to magnify image or click to enlarge

Seitenwände, SPME

Diese Seitenwände schließen die Seiten von einzelnen oder gereihten EMC-Schränken, um die installierten elektrischen Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen zu schützen.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.06 in
Stärke 1.5 mm
Farbe Hellgrau
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Video
Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.