Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSTB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Terminal Box Stainless Steel, SSTB

The stainless steel terminal box range, SSTB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The SSTB range is well suited for indoor and outdoor environments thanks to its corrosion resistance. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 1 mm
Türdicke 1.5 mm
Türdicke 16 ga
Body Thickness 18 ga
Oberfläche Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.