Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AFA Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Adapter-Flanschplatten | Wandgehäuse, AFA

Diese Flanschplatte ermöglicht die Montage der in Skandinavien üblicherweise verwendeten FL21-Flanschplatten.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.4 mm
Stärke 18 ga
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.