Belüftungsgitter IP 44, UPVD
Hover to magnify image or click to enlarge
Belüftungsgitter IP 44, UPVD
Diese Lüftungsschlitze sorgen für eine Luftzirkulation im Schrank, wodurch das Risiko einer Kondensation von Wasser minimiert und der Schutzgrad IP44 beibehalten wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Belüftung des Gehäuses; kann versteckt werden, wenn auf die Innenseite des doppelt verblendeten Eckstücks montiert. Bohrloch mit 34,9 mm Durchmesser ist erforderlich.
- Material: Polyester.
- Schutzart: IP 44.
- Verpackungseinheit: 2 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.