Busbar Adapter 32A With Cables And 1 Mounting Rail, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Busbar Adapter 32A With Cables And 1 Mounting Rail, WO60
Busbar adapter with one mounting rail, pre-fitted with cables 6 mm².
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Description: Busbar adapter 32 A. With adjustable mounting rails. With leads 6 mm².
- Rated voltage: 690 V.
- Rated current: 32 A.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Power dissipation at 80% load: 1.5 W.
- Poles: 3-pole.
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.