Türkontaktschalter | Wandgehäuse, ADSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Türkontaktschalter | Wandgehäuse, ADSW
Der Türkontaktschalter sorgt dafür, dass Leuchten oder andere elektrische Geräte beim Öffnen der Schranktür ohne manuellen Eingriff ein- oder ausgeschaltet werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Merkmale
- Beschreibung: Türkontaktschalter zur Aktivierung von elektrischen Einbauten (z. B. Leuchten, Signal, Alarm etc.) bei Wandschränken. Kabeleinführung M20. Bearbeitung bei Edelstahlgehäusen erforderlich.
- Schalterleistung: 3A/240V.
- Zertifikate: CE, EAC, cULus Listed.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.