Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
Hover to magnify image or click to enlarge
Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
Der thermoelektrische Entfeuchter H2Omit entfeuchtet die Luft im Schrankinnenraum und stellt somit eine kostengünstige, aber dennoch extrem effiziente Möglichkeit zum Schutz elek tronischer und elektrischer Komponenten vor Kondensation dar
Industrie-Standards
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Weniger Korrosion, durch die Lebensdauer von internen elektrischen und elektronischen Komponenten verkürzt wird
- Kondensiert Feuchtigkeit aus dem Schrankinnenraum sowie stehende Flüssigkeiten
- Integrierte Entwässerung mit Kunststoffschlauch leitet Flüssigkeitsansammlungen über den Entwässerungsstutzen (separat erhältlich) ab
- Rotierende seitliche Lüftungsdüsen leiten die zirkulierende Luft von wichtigen Steuerungen weg
- Montage über DIN-Schiene an der Innenwand oder direkt an der Innenseite des Schrankbodens oberhalb des Entwässerungsstutzens (separat erhältlich)
- Kann in Gehäusen aus Baustahl, Aluminium, Edelstahl oder aus einem nichtmetallischen Material verwendet werden
- Schlagfestes ABS-Gehäuse
- Wird mit einer 24-Volt-Gleichspannung betrieben
- 4.5 A max. (84 W)
- Läuft durchgehend über 0 °C (Netzgerät nicht inbegriffen)
- Entzieht der Luft 235 g Feuchtigkeit in 24 Stunden
- Kompaktes Design, 150 mm x 135 mm x 142 mm
- One Thermoelectric Dehumidifier includes:
- Vier Fuß (1219 mm) langer Kunststoffschlauch
- Zwei Schlauchhalterungen
- Eine Schlauchhalterung mit zwei Enden
- Sechs Zoll (152 mm) langes Klettband
- Sieben Zoll (178 mm) lange DIN-Schiene
- Zwei Befestigungsschrauben
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.