Patch Panels, PAP
Hover to magnify image or click to enlarge
Patch Panels, PAP
This front panel has the same finish as the enclosure and provides the end user with openings for cabling so that equipment in the front can be connected with the rear.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Description: For cable entry, with edge protection or for connectors RJ45. A 20 mm band on one side is left unpainted on the rear side for optimal earthing with the 19'' profile.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 piece.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.