PE/N Busbar Support, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
PE/N Busbar Support, WO60
1-pole busbar support, for a wide range of busbar sizes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Description: PE/N-support. Individually mountable. N-PE connection easy to make.
- Rated voltage: 690 V
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 6 kV
- Short circuit withstand: 14 kA (max 400 mm distance between supports)
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.