Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Dachventilator, RFU

Der Dachfilterlüfter RFU mit Schutzart IP 33 oder 54 zur Montage auf dem Dach des Schaltschranks lässt sich mit der Click-in-Funktion leicht befestigen. So muss an der Tür keine Oberfläche beansprucht werden. Komponentenausfälle und damit einhergehende Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können. Der zuverlässige Motor des Filterlüfters garantiert eine konstante Lüftung in jedem Schaltschrank, auf dem der Lüfter installiert ist.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbe Hellgrau
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.