Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Standard Flanschplatte, AF

Die Flanschplatte lässt sich einfach bearbeiten, um exakte Anforderungen zu erfüllen.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Höhe 0.06 in
Höhe 1 mm
Stärke 1.4 mm
Stärke 18 ga
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.