Drehnippel, Durchführung aus Edelstahl
Hover to magnify image or click to enlarge
Drehnippel, Durchführung aus Edelstahl
Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles. Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles
- Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.