Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19-inch Profiles, AVP Hover to magnify image or click to enlarge

Profiles 19-inch, AVP

19" equipment can be easily fitted in wall mounted enclosures, either in the factory or in the field, when these profiles are used.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 2 mm
Stärke 14 ga
Oberfläche Galvanized
Material Stahl
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.