Estante de aluminio sólido de doble cara
Hover to magnify image or click to enlarge
Estante de aluminio sólido de doble cara
El estante de aluminio sólido de doble cara se monta en un rack de marco abierto de 19 pulg. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una solución más ligera que la versión de acero. Este sistema utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga máxima es de 100 lb (45.4 kg) por lado, 200 lb (90.7 kg) en total.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El estante de aluminio sólido de doble cara se monta en un rack de marco abierto de 19 pulg.
- Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara
- Es una solución más ligera en comparación con la versión de acero
- Este sistema utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga máxima es de100 lb (45.4 kg) por lado, 200 lb (90.7 kg) en total
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.