Subpaneles de montaje completo ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Subpaneles de montaje completo ProLine G2
El subpanel ProLine G2 es parte del nuevo sistema de montaje EZ-Load, con patente pendiente, que fue diseñado para maximizar la utilización del espacio y lograr que la carga del subpanel sea más rápida y segura al proporcionar una variedad de opciones de carga. Los bloques de deslizamiento EZ-Load pueden usarse para cargar un subpanel verticalmente desde la parte delantera, trasera o lateral. Además, pueden usarse para cargar horizontalmente el subpanel, un nuevo método para una opción más controlada de instalar un panel en un gabinete modular.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tiene capacidad para cinco opciones de carga: frontal vertical, lateral vertical, posterior vertical, frontal horizontal (marco sobre subpanel), parte posterior horizontal (descenso del subpanel hasta el marco).
- Relación de eficiencia espacial alta (H x W del subpanel)/(H x W del marco) de 84 por ciento
- El subpanel de montaje está firmemente sujeto a la parte superior e inferior del gabinete. Los subpaneles de menos de 1200 mm de ancho incluyen cuatro juegos de bloques de deslizamiento EZ-Load, cuatro sujetadores BV-M6 (bloque a marco) y cuatro pernos hexagonales M12(subpanel a bloque). Los subpaneles de 1200 mm o más incluyen ocho juegos de bloques de deslizamiento de carga EZ, ocho sujetadores BV-M6 (bloque a marco) y ocho pernos hexagonales M12 (subpanel a bloque), para asegurar que los subpaneles más anchos estén bien sujetos.
- Los subpaneles de más de 1000 mm de ancho son de acero dulce calibre 11 (3.0 mm), mientras que los subpaneles de 100 mm o menos son de calibre 12 (2.5 mm); con opción disponible en acero conductor o pintado de blanco.
- Los subpaneles pueden montarse a cualquier profundidad con incrementos de 25 mm (de adelante hacia atrás). Admite posiciones posteriores de espalda con espalda y completamente empotradas.
- Se deben usar paneles de montaje lateral para los laterales del gabinete. Se pueden instalar en el interior de los marcos.
- El bracket de soporte de panel opcional está disponible para aplicaciones que requieren mayor soporte en el centro del subpanel. Esto es necesario si el gabinete se inclinará durante el transporte o si el panel no está ubicado en la parte inferior del gabinete en los bloques de deslizamiento.
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.