Semiconductor Heaters, DAH
Hover to magnify image or click to enlarge
Semiconductor Heaters, DAH
Protect electronic, pneumatic, hydraulic and mechanical equipment from low temperatures, condensation and corrosion with this heater, which maintains a stable enclosure temperature.
Estándares del sector
cURus Component Recognized; File No. E150057
IEC IP54
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- PTC (Positive Temperature Coefficient) heating element
- Mounting clip for 35-mm DIN rails EN 50022
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodized |
Color | Negro |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.