Estante plegable de acero inoxidable, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Estante plegable de acero inoxidable, tipo 4X
El estante plegable de acero inoxidable es un accesorio ideal para ordenadores portátiles, unidades de monitorización y otros equipos, que se usan para instalar y mantener componentes eléctricos en un gabinete. El estante puede instalarse en la superficie interior o exterior de los gabinetes independientes o de montaje en piso (excepto ProLine). Cuando se eleva, se cierra con cerrojo automáticamente en posición horizontal. Cuando no se utiliza, el estante ocupa un espacio mínimo y se pliega a 1.00 pulg. (25 mm) de la superficie de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La clasificación mantiene el Tipo UL/CSA 4, 4X y 12 cuando se instala adecuadamente en un gabinete HOFFMAN
Especificaciones
Acabado | Brushed #3 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.