Bandeja telescópica HD, SHTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja telescópica HD, SHTH
Esta bandeja se puede extraer para revisar y efectuar labores de mantenimiento en los componentes pesados instalados. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para facilitar el acceso al equipo instalado. Montado directamente en el marco del armario con una maneta integrada. Es posible un montaje invertido.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Carga máxima: 1000 N.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de guías telescópicas con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.