Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PARABCSil Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Adjustable Rack-Mounting Rails

Mounting rails allow rack angles to be positioned anywhere within the ProLine frame. The left-to-right adjustment pertains only when the enclosure is wider than the minimum width required for rack angles. Includes two right-hand and two left-hand mounting rails. Mounting hardware is included.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66 mm
Espesor 12 ga
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.