Portadocumentos externo, tipo 4, 4X y 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Portadocumentos externo, tipo 4, 4X y 12
Montados en el exterior de un gabinete, los portadocumentos permiten acceder a la documentación del sistema sin tener que abrir la puerta del gabinete.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
Modelos de acero dulce:
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Models:
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Disponible en acero dulce o acero inoxidable para ajustarse al acabado del gabinete
- Junta de espuma en el lugar para proteger la documentación en entornos exigentes
- Con bisagra frontal para un acceso fácil al contenido
- Tres tamaños para una amplia variedad de documentos
- La parte superior inclinada escurre los líquidos y evita la acumulación de material extraño.
- Perilla mariposa opcional e insertos de sistema de cierre de llave disponibles para mayor seguridad.
- La parte delantera del conjunto se abisagra lejos del marco.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.