Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R
El kit de cubierta de ventilador, Tipo 3R, protege las aberturas de gabinete de la lluvia, aguanieve y nieve. Viene con una junta, pantalla de respiradero y está disponible en acero dulce pintado y acero inoxidable.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3R
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP22
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Dos cubiertas de ventilador por paquete
- Pantalla de respiradero perforada
- Junta adhesiva sensible a la presión y herrajes de montaje
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.