Sistema de enclavamiento de puertas (laterales abiertos), MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Sistema de enclavamiento de puertas (laterales abiertos), MCF
La gama de armarios autoportantes de acero dulce con desconexión de placa de montaje, MCF, está disponible, lista para uso, en diferentes tamaños. Está equipada con un mecanizado predefinido en la puerta derecha, lo que ahorra tiempo de mecanizado, y se adapta a la mayoría de los interruptores más comunes en el mercado. Las configuraciones que pueden crearse cumplen con las normativas sobre interbloqueo de puerta e interruptor principal.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Tipo 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Características
- Material: Marco: Chapa de acero de 1.5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y superior: Chapa de acero de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa de acero de 3 mm. Tapas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.
- Estructura: Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exterior.
- Puerta: Puerta montada con 4 bisagras. Incluye marco de refuerzo interior con patrón de taladros de 25 mm. La puerta no puede ser invertida. Puerta de enclavamiento: Montada con bisagras, bloqueada desde el interior. Incluye troquelado universal.
- Panel posterior: Fijada por tornillos torx M6. Facilidades para el montaje de la puerta en el posterior.
- Paneles laterales: Suministrado como accesorio.
- Techo: Desmontable.
- Cierre: Cierre, puerta izquierda: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estandar de doble paletón con inserto 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios. Cierre, puerta derecha : Superior e inferior con doble paletón para fácil apertura de la puerta. Inserto doble paletón 3 mm y movimiento de 90°. Otros insertos están disponibles como accesorio.
- Tapas inferiores: Consta de 3 piezas.
- Placa de montaje: Doble plegado. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.
- Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus conexiones y se equipan con un perno de tierra independiente.
- Acabado: Pintado en RAL 7035 texturado.
- Protección: Cumple con IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Erforderliga tillbehör: Med låssats (FMD) erhålles ett komplett system. För slavkopplade kapslingar, komplettera med FMA, FMB, FMS. Sidorna kan täckas med gavelplåtar SPM.
- Suministro: Estructura con puertas montadas, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen pernos de toma a tierra en el envío. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.
Especificaciones
Espesor de la estructura | 1.5 mm |
Espesor de la puerta | 2 mm |
Espesor de la puerta | 14 ga |
Espesor de la estructura | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.