Kit de cerrojo para gabinete Tipo 1 y caja de conexión de cubierta con bisagras
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de cerrojo para gabinete Tipo 1 y caja de conexión de cubierta con bisagras
El cerrojo del mango en T y la cerradura de cilindro con chaveta pueden instalarse simplemente retirando el cerrojo ranurado estándar e insertando el kit. Gabinetes de cierre y cerrojo Tipo 1 y cajas de conexión abisagradas El número de catálogo AL7A incluye una manija en T tipo L7 y todos los herrajes. El número de catálogo AL12AR incluye una cerradura de cilindro Tipo L12, una leva, dos llaves y todo los herrajes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se proporcionan instrucciones de instalación
Especificaciones
Acabado | Chrome Plated |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.