Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2BGPI66_InternalMtdGlndPlt_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Internally Mounted Gland Plate

The internally mounted gland plate functions in a similar manner as the standard gland plate; facilitating cable passage into an enclosure, while maintaining NEMA 12 environmental rating and maintaining the ability to support the weight of a person. Where the internally mounted gland plate differs is in installation. The standard gland plate requires access to the bottom of the enclosure to affix the solution, while the internally mounted gland plate is secured to a series of brackets installed from inside the enclosure. This solution is great for applications where lifting capability is limited, or after enclosure population when access to the bottom of the enclosure is limited.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.