Unidad de distribución para 19", HPDS
Unidad de distribución para 19", HPDS
Ladrón fácil de montar con varios enchufes para situaciones en las que es necesario conectar equipos externos. Para perfiles de 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Con o sin interruptor ON/OFF. Incluye 2.0 m de cable con enchufe de ángulo recto. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. Los soportes de montaje de 19" se pueden girar 90°. Salidas giradas 35°. Puntos para toma de tierra niquelados.
- Material: Aluminio extrusionado, anodizado. Bases en poliamida 6.6 RAL 7035.
- Cable con enchufe acodado: 2.0m x 1.5 mm², Schuko.
- Potencia nominal: 16A/3600W.
- Puesta a tierra: Toma de tierra doble.
- Suministro: 1 unidad completa con cable y soportes de fijación.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Gris Claro |
Over Voltage Protection | Sí |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.