Cajas para bornas Seleccionar filtrosCerradoAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Imperial Contraer todoExpandir todo Aplicaciones Automatización de fábricas y control de procesos (63) Controles y motores (21) Entornos corrosivos (42) Entornos higiénicos (6) Entornos peligrosos (60) Altura 2.09 in (6) 2.95 in (3) 3.15 in (20) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (15) 6.3 in (13) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 53 mm (6) 75 mm (3) 80 mm (20) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (15) 160 mm (13) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (8) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (7) 4.92 in (6) 5.91 in (6) 6.3 in (16) 6.89 in (13) 7.48 in (2) 7.87 in (2) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 14.17 in (1) 15.75 in (4) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (4) 31.5 in (6) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 53 mm (2) 55 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (8) 80 mm (2) 82 mm (6) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (7) 125 mm (6) 150 mm (6) 160 mm (16) 175 mm (13) 190 mm (2) 200 mm (2) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 360 mm (1) 400 mm (4) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (4) 800 mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Profundidad 1.42 in (6) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (18) 3.39 in (18) 3.54 in (12) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.37 in (3) 4.72 in (51) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Profundidad 36 mm (6) 55 mm (8) 56 mm (12) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (18) 86 mm (18) 90 mm (12) 91 mm (6) 100 mm (7) 111 mm (3) 120 mm (51) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Clasificación de protección NEMA Tipo 4 (39) NEMA Tipo 4X (66) NEMA Type 4X (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Ver todo Ver menos Familia de productos Zonex (18) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Cajas para bornasView All Filters (1) SubcategoríasCajas de bornas y conexiones de acero dulceDetallesCajas de bornas y conexiones de acero inoxidableDetallesCajas de bornas y conexiones termoplásticas y de fibra de vidrioDetallesCajas de bornas y conexiones de aluminioDetalles