Gama de calefacción y anticondensación Seleccionar filtrosCerradoAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Imperial Contraer todoExpandir todo Aplicaciones Entornos peligrosos (10) Altura 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Profundidad 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Profundidad 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión nominal 115 V (6) 220 V (2) Capacidad nominal en vatios 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Ver todo Ver menos Aplicar Clasificación de protección IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gama de calefacción y anticondensaciónView All Filters (1) SubcategoríasCalefactores para áreas peligrosas, DAHHLDetallesResistencia compacta con / sin termostato, ECH(T)DetallesResistencia con ventilador y termostato, ECRDetallesResistencia con ventilador, EGLDetallesResistencia con ventilador, EHVDetallesResistencia anticondensación grande, EHGDetallesResistencia anticondensación pequeña, EGKDetallesTapón de desagüe, DWPDetallesTapón de compensación de presión de plástico, EDADetallesCápsula de compensación de presión, PVDDetallesDispositivo de compensación de presión en acero inoxidable, EDASDetalles