Dispositivo de compensación de presión en acero inoxidable, EDAS
Dispositivo de compensación de presión en acero inoxidable, EDAS
El tapón de compensación de presión ayuda a contrarrestar los cambios de presión que se producen entre el interior del armario y el exterior debido a las diferencias de temperatura y, a su vez, ayuda a reducir el riesgo de entrada de polvo en el armario.
Estándares del sector
CE
UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Compensa la presión con un alto grado IP. En los armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la presión puede cambiar, cuando ésto ocurre, hay riesgo de que la suciedad y humedad entre en el armario. Una membrana impermeable dentro del tapón permite que el aire y la humedad abandone al armario, incluso con una ligera sobrepresión. En la dirección opuesta, solo permite la entrada de aire seco en el armario. Montado con tuerca con rosca de M40x1.5, se recomienda torque de 5NM (máx. 10Nm). Se recomienda utilizar dos dispositivos en lados opuestos de la parte superior del armario para la compensaciónoptima de la presión. 1200l/h de permeabilidad de aire a 70mbar como mínimo de diferencia de presión.
- Material: AISI 303 acero inoxidable. Junta de sellado NBR.
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +80 °C.
- Requiere mecanizado: Taladro redondo de 40.5 mm de diámetro. Profundidad en el armario de 9 mm aprox.
- Protección: IP 66 / IP X9K.
- Certificaciones: CE.
- Acabado: Acero inoxidable.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- Incluso con una ligera sobrepresión, una membrana impermeable dentro del enchufe permite que el aire y la humedad salgan del gabinete
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Temperatura de servicio: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.