Cápsula de compensación de presión, PVD
Cápsula de compensación de presión, PVD
El tapón de compensación de presión ayuda a contrarrestar los cambios de presión que se producen entre el interior del armario y el exterior debido a las diferencias de temperatura y, a su vez, ayuda a reducir el riesgo de entrada de polvo en el armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Controla el cambio de presión. En los armarios expuestos a cambios extremos de temperatura se pueden producir variaciones en la presión por lo que hay riesgo de que entre suciedad y humedad en el armario. Montado con una rosca PG29 con tuerca, torque recomendado de 5 Nm. Se recomienda instalar dos dispositivos en lados opuestos hacia la parte superior del armario para una optima compensación de presión. Junta de sellado NBR. Impermeable y resistente a la radiación UV según UL746(f1). Interfaz de 1,5 cm² aprox.
- Material: Plástico según UL94 V-0. Junta de sellado NBR.
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C a + 70 °C.
- Requiere mecanizado: Taladro redondo de 37 mm de diamétro.
- Protección: IP 55.
- Acabado: Gris claro.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.