Resistencia con ventilador, EGL
Resistencia con ventilador, EGL
Este ventilador de aire caliente, EGL, distribuye uniformemente a lo largo del armario el calor generado, con lo que se evita la formación de zonas calientes. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Resistencia con ventilador para fijarla preferentemente en posición vertical y prevenir la condensación. El ventilador refuerza la convección natural para la distribución rápida del calor en armarios grandes. Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN60715).
- Elemento de calefacción: Resistencia PTC, autorregulable y con limitador de temperatura.
- Vida del ventilador: 50.000 h a 25 °C.
- Material: Plástico y el perfil en aluminio anodizado.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a + 70 °C. La capacidad de calefacción es para temperatura ambiente de 20 °C.
- Conexión: Terminal de conexión (2 × 0.5-2.5 mm²).
- Protección: IP 20 / Clase I (puesta a tierra).
- Certificaciones: CE
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltaje (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V CA, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V CA, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Especificaciones
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.