Resistencia anticondensación grande, EHG
Resistencia anticondensación grande, EHG
Esta resistencia anticondensación, EHG, está disponible en un rango de capacidades de calefacción de 15 a 150 vatios. La amplia gama hace que sea fácil encontrar la solución de calefacción óptima cuando el espacio en el interior del armario es limitado. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Calefactor grande para fijarlo preferentemente en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715).
- Elemento de calefacción: Resistencia PTC, autorregulable y con limitador de temperatura.
- Material: Plástico y el perfil en aluminio anodizado.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C. La capacidad calorífica es para una temperatura ambiente de 20 °C.
- Conexión: Terminal para conexión (2 × 0,5-2,5 mm²), disponible bajo pedido con cable de conexión (500 mm).
- Protección: IP 20 suministrado con terminales. IP 44 bajo petición (suministrado con cable).
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Cantidad por embalaje: 1 Pieza.
Especificaciones
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.