Resistencia anticondensación pequeña, EGK
Resistencia anticondensación pequeña, EGK
Esta pequeña resistencia anticondensación, EGK, está disponible en un rango de capacidades de calefacción de 10 a 30 vatios. Su tamaño permite instalarla fácilmente en espacios reducidos. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente. Para la versión nVent HOFFMAN UL, póngase en contacto con nVent HOFFMAN.
Estándares del sector
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Calefactor semiconductor pequeño para fijjarlo en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Para la versión nVent HOFFMAN UL, póngase en contacto con nVent HOFFMAN.
- Elemento de calefacción: Resistencia PTC.
- Material: Plastico y el perfil en aluminio anodizado.
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.
- Conexión: Cable de silicona de 3 × 0,5 mm² (300 mm). Para calefactores UL cable 3XAWG20 (300 mm).
- Protección: IP 44, Clase I (a tierra).
- Certificaciones: CE, EAC.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.