Termostato fijo, EFR
Termostato fijo, EFR
Este termostato de temperatura fija, EFR, ya sea con contacto normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC), se usa para controlar dispositivos instalados, como ventiladores con filtro o ventiladores de aire caliente, activándolos o desactivándolos cuando es necesario. De este modo, es posible reducir los costes de funcionamiento. Un límite de temperatura preestablecido impide que el personal no autorizado manipule el termostato.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Termostato para gestión de la temperatura. Sersor bimetal termostático. En color rojo (EFR202) con contacto normalmente cerrado para el control de calefactores. En color azul (EFR201) con contacto normalmente abierto para el control de dispositivos de refrigeración o señal. Montaje rápido sobre perfil DIN 35 mm (EN60715).
- Material: Plástico según UL94 V-0.
- Capacidad de corte: 250 V CA, 5 (1,6) A. 120 V CA, 10 (2) A. 24 V CC, 30 W. Valores entre paréntesis para carga inductiva. Corriente de arranque máx 16 A (AC) en 10 segundos.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a + 80 °C.
- Vida útil: >100,000 ciclos
- Conexión: 2 terminales para 2.5 mm², torque 0.8 Nm máx.
- Protección: IP 20.
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabado: Gris claro.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- El termostato con un contacto normalmente abierto (EFR201) se usa para controlar la refrigeración o las alarmas de alta temperatura, y el termostato con un contacto normalmente cerrado (EFR202) se usa para controlar la calefacción
- Descripción: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.