Resistencia compacta con / sin termostato, ECH(T)
Resistencia compacta con / sin termostato, ECH(T)
Este calefactor compacto con doble aislamiento, ECH(T), está disponible con o sin termostato. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente. Al elegir una versión con termostato integrado, se ahorrará espacio en el interior del armario y se reducirá el tiempo de instalación, si se compara con un modelo con termostato montado por separado.
Estándares del sector
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Resistencia calefactora vertical de doble aislamiento para prevenir la condensación. Fijación rápida sobre perfil DIN de 35 mm (EN60715). Calefactor con protección al contacto, la temperatura de la carcasa se mantienen por debajo de 80 °C excepto la rejilla superior protectora. El calefactor (ECHT) incluye un termostato plug-in por lo que no requiere cableado adicional. (Temperatura de arranque 5 °C y temperatura de paro 15 °C).
- Elemento de calefacción: Resistencia PTC, limitador de temperatura.
- Material: Plástico según UL 94 V-O.
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +70 ºC. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.
- Conexión: Terminales para 2.5 mm², torque 0.8 Nm max.
- Protección: IP 20, clase II (doble aislamiento).
- Certificaciones: CE, EAC.
- Acabado: Negro.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Temperatura de servicio: -45 °C to +70 °C. The heating capacity is for ambient temperature 20 °C.
- Conexión: Pole terminal 2.5 mm², torque 0.8 Nm max.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.