Tapón de compensación de presión de plástico, EDA
Tapón de compensación de presión de plástico, EDA
El tapón de compensación de presión ayuda a contrarrestar los cambios de presión que se producen entre el interior del armario y el exterior debido a las diferencias de temperatura y, a su vez, ayuda a reducir el riesgo de entrada de polvo en el armario.
Estándares del sector
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Compensa la presión con un alto grado IP. En los armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la presión puede cambiar, cuando ésto ocurre, hay riesgo de que la suciedad y humedad entre en el armario. Una membrana impermeable dentro del tapón permite que el aire y la humedad abandonen al armario, incluso con una ligera sobrepresión. En la dirección opuesta, solo permite la entrada de aire seco en el armario. Montado con tuerca con rosca de M40x1.5, se recomienda torque de 5NM (máx. 10Nm). Se recomienda utilizar dos dispositivos en lados opuestos de la parte superior del armario para la optima compensación de presión. 1200l/h de permeabilidad de aire a 70mbar como mínimo de diferencia de presión.
- Material: Plástico. Junta de sellado NBR.
- Temperatura de funcionamiento: -35 °C a +70 °C.
- Requiere mecanizado: Taladro redondo de 40.5 mm de diámetro. Profundidad en el armario de 16 mm aprox.
- Protección: IP 66 / IP X9K.
- Certificaciones: CE.
- Acabado: Gris claro.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.