Adaptador de embarrado de 25A con cables, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador de embarrado de 25A con cables, WO60
Adaptador de embarrado con un carril de montaje, premontado con cables de 4mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de embarrado de 25 A. Con un raíl de montaje ajustable. Con cables (4 mm²).
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 25 A.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 1.2 W.
- Polos: 3 polos.
- Dimensiones: 45 × 200 × 63 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 piezas.
- Certificaciones: CSA, UL, GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.