Adaptador de embarrado de 25A sin cables, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador de embarrado de 25A sin cables, WO60
Adaptador de embarrado con un carril de montaje con bornas roscadas de 6 mm².
Estándares del sector
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de embarrado de 25 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con bornas roscadas de 6 mm² desde la parte trasera.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 25 A.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 1.2 W.
- Polos: 3 polos.
- Dimensiones: 45 × 200 × 63 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 piezas.
- Certificaciones: CSA, UL, GL.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.