Accesorio Entrada de Cables Sellado, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Accesorio Entrada de Cables Sellado, CEAS
Tapones de sellado para la serie de entradas de cables CEP.
Estándares del sector
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Blanco
- Cantidad por embalaje: 10 unidades
- Descripción: Los tapones de sellado CEAS facilitan el cierre de taladros perforados y no utilizados en las entradas de cables CEP. La geometría del cabezal evita la entrada de agua pulverizada o polvo y garantiza un índice de protección IP66
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP66
- Material: Poliamida 6,6
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.