Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compact busbar support Hover to magnify image or click to enlarge

Compact busbar support | Potencia y Distribución, ECBS

This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.