Embarrados de cobre, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Embarrados de cobre, WO60
Embarrados de cobre estañados estándar que se utilizan junto con los soportes del embarrado.
Estándares del sector
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Embarrados de cobre estañados. El embarrado de cobre cuenta con una protección eficaz contra medios agresivos.
- Material: Cu-ETP R300 (EN13601), estañado.
- Largo: 2400 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: CSA, UL, GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.