Tapas superiores, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapas superiores, BDPS
La cubierta tapa la abertura superior de la base o la unidad de pupitre en consolas para proteger el equipo eléctrico del entorno que lo rodea y al personal contra posibles lesiones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Se usa para cerrar la apertura superior de la base o de la mesa en pupitres MPCS.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- Cantidad por paquete: 1 piece with mounting accessories
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.