Adaptador CrossBoard Slim, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador CrossBoard Slim, WOCB
Adaptador CrossBoard con portafusibles de 16 A. Facilita el montaje de relés.
Estándares del sector
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de 3 polos, 16 A. Un raíl de montaje fijo, con portafusibles de 10 × 38 / clase CC. Con cables de 2.5 mm².
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 16 A.
- Poder de disipación al 80% de carga: 2.6 W.
- Dimensiones: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, UL.
- Cantidad por paquete: 1
- Corriente nominal: 16 A
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.